Távtartó alátét nemesacél A2 05592-15-34181
Mennyiségi egység
7,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó alátét
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
H=Magasság
3
D
34
D1
18
D2
3,5
D3
28
UNSPSC Code
31161544
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
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.