Rögzítő alátét acél horganyzott 05592-51-06
- Gyors szerelés
- Rezgésálló és tűréskiegyenlítő
- Alkalmas minden reteszelőcsaphoz
Mennyiségi egység
0,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
UNSPSC Code
31161544
cikkszámhoz
05592-50
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Rögzítő alátét a zárócsap rögzítéséhez. Ez tartósan rögzíti a reteszelőcsapot a burkolathoz.
Accessory
05592-50 negyedfordulatos zárak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.