Sapka polipropilén 05584-202232
- Tartozékok forgóreteszekhez
- Fokozott por- és nedvességvédelem
Mennyiségi egység
0,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Sapka
Alaptest
anyaga
polipropilén
UNSPSC Code
31161544
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
PP műanyag.
Kivitel
fekete.
További információk
Porsapka forgóreteszhez max. 32 mm-es fejátmérővel. Fokozott por- és nedvességvédelmet nyújt. A porsapka használatával a forgóretesz „A“ mérete 1 mm-rel csökken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.