Kompressziós forgóretesz horgany krómozott 05574-88351
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- 6 mm-es meghúzási út
- Rezgés-, rázkódásálló
- IP 65 szerint víz- és porálló
Sales unit
13,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Compression latch
Main
material
zinc
Surface finish
body
chromed
H=Height
35,5
S=Max. wall thickness
16
SW=key width
27
Actuation
triangle 8 mm
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
Description
Anyag
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, CR.
Lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
A kompressziós forgóreteszeket főként ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobb- és baloldalt is használható. A zárási folyamat mindig az óramutató járásával megegyező irányban történik. A forgóretesz előszerelhető. A rugóterheléses reteszelés révén a „reteszelt“ helyzetben rázkódásmentes. DIN EN 60068-2-64 (rezgés) és DIN EN 60068-2-27 (ütés) szerint bevizsgálva, vizsgálati szabvány 61373. Rázkódásbiztos az 1. kategória, B osztály (=legmagasabb követelmény) pályaalkalmazás követelményeinek megfelelően.
Víz és por ellen védett (IP65).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Víz és por ellen védett (IP65).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Funkciók
A működtetés jobbra forgatásával a nyelv 90°-kal elfordul és zárt helyzetbe kerül. 90°-kal tovább forgatva a nyelv tengelyirányban meghúzásra kerül és így megnő a felületi nyomás. A meghúzási út 6 mm. A „reteszelt“ helyzet megjelölésével a házon.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
a) négyszögű, 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelvek forgóreteszhez, ütköző nélkül, acél 05570.
Nyelvek forgóreteszhez, ütköző nélkül, acél 05570.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.