Kompressziós forgóretesz változtatható meghúzási út acél horganyzott és passzivált 05577-01-5037441
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, ajtók, kapcsolószekrény gyártás
- 7 mm-es, változtatható meghúzási út
- A zárószerkezet balra forgatva reteszelhető ki
- Működtetés: 7 mm négyszög, 3 mm és 5 mm kéttollú, csillagfogantyú
Mennyiségi egység
22,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kompressziós forgóretesz
Kivitel 1
változtatható meghúzási út
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponensek
színe
fekete
H=Magasság
40
L=nyelvhossz
37
S=Max. falvastagság
7
SW=kulcsnyílás
27
A
37 - 44
Működtetés
Csillagfogantyú
UNSPSC Code
27111705
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Forgóretesz, acél.
Csillagfogantyú, DIN 6336, hőre keményedő műanyag.
Csillagfogantyú, DIN 6336, hőre keményedő műanyag.
Kivitel
Forgóretesz, horganyzott és kék passzivált.
Csillagfogantyú, fekete.
Csillagfogantyú, fekete.
További információk
A kompressziós forgóreteszeket főként olyan ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobbról és balról is használható. A zárás mindig az óramutató járásának irányába történik.
Felszerelés
Egy Ø25 mm-es furatba kerül a rögzítőszeg hornya. Záráskor a horony fedésbe kerül. Az anya eltolásához és rögzítéséhez a nyelv véghelyzetben kell legyen és a horony közepénél kell álljon.
Funkciók
A működtető jobbra forgatásával a nyelv 90°-kal elfordul, és zárási helyzetbe kerül. Tovább forgatva a nyelv a menet révén tengelyirányba húzódik be, és ezzel a nyomóerő megnő. A zárás kioldása balra forgatással történik. Ennek során a nyelv a véghelyzetben alakzáróan nyílik, ami a tapadó tömítések biztonságos nyitását is lehetővé teszi.
A változó behúzási út 7 mm. A 9-44 mm-es rögzítési tartomány 7 behajlított nyelv (A méret) fedi le.
A szállítás hiánytalanul felszerelt állapotban történik.
A változó behúzási út 7 mm. A 9-44 mm-es rögzítési tartomány 7 behajlított nyelv (A méret) fedi le.
A szállítás hiánytalanul felszerelt állapotban történik.
Egyedi igényre
Vízálló kivitel A2 nemesacélból IP65 szerint.
Rajzi hivatkozás
1) rögzítőstift
2. nyelv
Működtető:
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) csillagfogantyú
e) háromszög 7 mm
2. nyelv
Működtető:
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) csillagfogantyú
e) háromszög 7 mm
Accessory
Dugókulcs 05586
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.