text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kompressziós forgóretesz
Kivitel 1
változtatható meghúzási út
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
H=Magasság
40
L=nyelvhossz
45
S=Max. falvastagság
7
SW=kulcsnyílás
27
A
23 - 30
Működtetés
kéttollú, 5 mm
UNSPSC Code
27111705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Forgóretesz, acél.
Csillagfogantyú, DIN 6336, hőre keményedő műanyag.
Kivitel
Forgóretesz, horganyzott és kék passzivált.
Csillagfogantyú, fekete.
További információk
A kompressziós forgóreteszeket főként olyan ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobbról és balról is használható. A zárás mindig az óramutató járásának irányába történik.
Felszerelés
Egy Ø25 mm-es furatba kerül a rögzítőszeg hornya. Záráskor a horony fedésbe kerül. Az anya eltolásához és rögzítéséhez a nyelv véghelyzetben kell legyen és a horony közepénél kell álljon.
Funkciók
A működtető jobbra forgatásával a nyelv 90°-kal elfordul, és zárási helyzetbe kerül. Tovább forgatva a nyelv a menet révén tengelyirányba húzódik be, és ezzel a nyomóerő megnő. A zárás kioldása balra forgatással történik. Ennek során a nyelv a véghelyzetben alakzáróan nyílik, ami a tapadó tömítések biztonságos nyitását is lehetővé teszi.

A változó behúzási út 7 mm. A 9-44 mm-es rögzítési tartomány 7 behajlított nyelv (A méret) fedi le.

A szállítás hiánytalanul felszerelt állapotban történik.
Egyedi igényre
Vízálló kivitel A2 nemesacélból IP65 szerint.
Rajzi hivatkozás
1) rögzítőstift
2. nyelv

Működtető:
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) csillagfogantyú
e) háromszög 7 mm
Accessory
Dugókulcs 05586
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak