text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
SW=kulcsnyílás
27
Működtetés
kéttollú, 5 mm
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
Ház és működtetés, PA6 műanyag, üvegszál erősítésű.
Anya, cinkprésöntvény. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház és működtetés, fekete.
Anya, horganyzott.
További információk
Forgóreteszes rugós csapágyazású nyelvvel. Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges).

Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) hornyos
d) kéttollú, 3 mm
e) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 8 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak