text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
L-fogantyúval
Alaptest anyaga
nemesacél
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
SW=kulcsnyílás
27
Működtetés
L-fogantyú
UNSPSC Code
31161544
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
Fogantyú 1.4301 nemesacélból.
Ház és anya 1.4305 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz L-fogantyúval. Jobbra és balra, 90° zárási úttal használható. A forgóretesz előszerelten beépíthető. Szállítás standard nemesacél anyával. Védettség IP65.

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05569.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak