text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Main material
stainless steel
Component material
silicon
Component colour
blue
D=diameter
28
H=Height
18
S=Max. wall thickness
1,5-8
SW=key width
13
Actuation
double flat
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Ház, működtető és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
O-gyűrűk, szilikon, piros vagy kék, FDA konform.
Zárófogas csavar nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz megfelel a DIN EN 14159 és a DIN EN 1672-2 szabvány higiéniai követelményeinek.
Különösen alkalmas az élelmiszer- és üdítőital-ipari felhasználásra.

Az O-gyűrűk (FDA-konform) megakadályozza folyadékok behatolását és szennyeződések képződését.

IP65 / IP67 / IP69K a DIN EN 60529 / DIN 40050 szerint.

A nyelvet a kívánt kivitelben külön rendelje meg külön. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél K1114.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak