text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
kis kivitel
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Komponens anyaga
nemesacél
D=átmérő
32
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
Acélkulcs
1.4404
Működtetés
négyszög, 8 mm
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Ház és rögzítőanya nemesacél 1.4404.

Működtetés 1.4401.

O-gyűrű NBR.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható.
Jobb- és baloldalt is használható.
IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszög 7 mm
b) négyszög 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) keresztfogantyú
d) háromszög 7 mm

1) O-gyűrű
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak