Forgóretesz T-fogantyúval nemesacél 05593-04-1188
Mennyiségi egység
93,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
T-fogantyúval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
króm-szilícium-acél
Komponensek
színe
kék
D=átmérő
30
H1=Fogantyúmagasság
40
H=Magasság
18
L1=Fogantyúhossz
100
S=Max. falvastagság
8
Acélkulcs
1.4404
H3
3
UNSPSC Code
31161544
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
Ház és működtetés: 1.4404.
A földelőanya és a reteszelő csavar: 1.4301.
Tömítés: Szilikonkék, FDA-kompatibilis.
A földelőanya és a reteszelő csavar: 1.4301.
Tömítés: Szilikonkék, FDA-kompatibilis.
Kivitel
fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
Polírozott fogantyú.
További információk
A higiénikus nemesacél forgóretesz kizárja a csíraképződést és megfelel az élelmiszeripari gépekre vonatkozó vizsgálati alapelvek és a higiénia szigorú előírásainak.
Az átgondolt geometriai forma, a tükörpolírozott nemesacél felületek és a központosan körbefutó tömítés megbízhatóan akadályozza meg a szennyeződés lerakódását. A víz, a tisztítószerek stb. itt teljesen lefutnak és így nem kerül sor szennyeződés kialakulására.
Éppen azokban a folyamatokban, amelyekben a tömítés tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállósága nagyon fontos, az optimalizált kapcsolószekrények, kapocsdobozok és kezelődobozok kötelezőek a gyártóberendezéseken. A Hygienic DESIGN alapelveinek megfelelően megalkotva a HD higiéniai forgóretesz megfelel az élelmiszer-feldolgozóipar szigorú előírásainak és így optimálisan igazodik a professzionális higiéniai felhasználásokhoz.
A speciális tömítés magasnyomású, max. 100 bar sugárral történő tisztításra alkalmas, és megfelel az IP65/67 előírásnak. Ezenkívül a tömítés 80 °C-ig hőmérsékletálló, és a kék színezésnek köszönhetően megfelel az FDA-előírásoknak (megbízhatóan megakadályozza az élelmiszerekkel való összetévesztést).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Az átgondolt geometriai forma, a tükörpolírozott nemesacél felületek és a központosan körbefutó tömítés megbízhatóan akadályozza meg a szennyeződés lerakódását. A víz, a tisztítószerek stb. itt teljesen lefutnak és így nem kerül sor szennyeződés kialakulására.
Éppen azokban a folyamatokban, amelyekben a tömítés tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállósága nagyon fontos, az optimalizált kapcsolószekrények, kapocsdobozok és kezelődobozok kötelezőek a gyártóberendezéseken. A Hygienic DESIGN alapelveinek megfelelően megalkotva a HD higiéniai forgóretesz megfelel az élelmiszer-feldolgozóipar szigorú előírásainak és így optimálisan igazodik a professzionális higiéniai felhasználásokhoz.
A speciális tömítés magasnyomású, max. 100 bar sugárral történő tisztításra alkalmas, és megfelel az IP65/67 előírásnak. Ezenkívül a tömítés 80 °C-ig hőmérsékletálló, és a kék színezésnek köszönhetően megfelel az FDA-előírásoknak (megbízhatóan megakadályozza az élelmiszerekkel való összetévesztést).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél K1114.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.