Forgóretesz generálkulcsos nemesacél fémtiszta 05589-2186
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- Minden nyelv minden házzal kombinálható
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
- 1.4401 nemesacél
Mennyiségi egység
60,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
generálkulcsos
Kivitel 2
lezárható
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
7
SW=kulcsnyílás
27
Működtetés
keresztfogantyú, lezárható
UNSPSC Code
31161544
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
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz működtető fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve szerelhető be. Szabványos nemesacél anyával szállítva. A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás egyféleképpen történik, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05569.
Kulcsok a forgóreteszhez 05586.
Kulcsok a forgóreteszhez 05586.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.