Forgóretesz generálkulcsos horgany krómozott 05571-2181
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- IP 65 szerint víz- és porálló
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
Mennyiségi egység
14,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
generálkulcsos
Kivitel 2
101-es zártípus
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
krómozott
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
Működtetés
keresztfogantyú, lezárható
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
Ház, működtetés és anya, cinkprésöntvény.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház, krómozott, működtetés, krómozott vagy fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
Anya, horganyzott.
További információk
Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal és belső forgáskorlátozással. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges). A rögzítőanya körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (101-es vagy 1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (101-es vagy 1333-as zártípus).
A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelvek forgóreteszhez, ütköző nélkül, acél 05570.
Nyelvek forgóreteszhez, ütköző nélkül, acél 05570.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.