Forgóretesz lépcsős nyelvvel horgany krómozott 05576-45601
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Óramutató járásával megegyező zárási folyamat
- A meghúzási út fokozatosan, max. 9,5 mm-ig növelhető 270°-os maximális elfordulási szög mellett
Mennyiségi egység
12,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
lépcsős nyelvvel
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
krómozott
A
60 -9,5
L
60
Működtetés
kéttollú, 5 mm
S
max.
50
UNSPSC Code
31161544
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
Ház, működtetés és nyelv, cinkprésöntvény.
Anya, acél. Lapos tömítés, gumi.
Anya, acél. Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Nyelv, nyers. Anya, horganyzott.
Nyelv, nyers. Anya, horganyzott.
További információk
A lépcsős nyelvű forgóreteszeket főként ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobb- és baloldalt is használható. A zárási folyamat mindig az óramutató járásával megegyező irányban történik. A meghúzási út lépcsőnként max. 9,5 mm-rel növelhető, 270°-os maximális forgásszög mellett.
Víz és por ellen védett (IP65).
Víz és por ellen védett (IP65).
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
1) O-gyűrű
2) Adapter
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
1) O-gyűrű
2) Adapter
Accessory
Dugókulcs 05586
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.