Quarter turn lock with stepped cam zinc chromed 05576-17601
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Óramutató járásával megegyező zárási folyamat
- A meghúzási út fokozatosan, max. 9,5 mm-ig növelhető 270°-os maximális elfordulási szög mellett
Mennyiségi egység
12,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
lépcsős nyelvvel
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
krómozott
A
60 -9,5
L
60
Működtetés
négyszög, 7 mm
S
max.
50
UNSPSC Code
31161544
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
Material
Housing, actuator and tongue die-cast zinc.
Nut steel.
Flat seal rubber.
Nut steel.
Flat seal rubber.
Version
Housing and actuator trivalent passivated.
Tongue blank.
Nut galvanised.
Tongue blank.
Nut galvanised.
Note
Quarter-turn locks with stepped cam are primarily used for doors and housings that require a higher pressure force on the seal. For right or left use. The locking process is always clockwise. The compression gap can be increased incrementally up to 9.5 mm at a maximum turning angle of 270° by turning the actuator clockwise.
Protected from water and dust to IP65.
Protected from water and dust to IP65.
Drawing reference
Actuation:
a) square 7 mm
b) double lug 3 mm
c) double lug 5 mm
1) O-ring
2) Adapter
a) square 7 mm
b) double lug 3 mm
c) double lug 5 mm
1) O-ring
2) Adapter
Accessory
Lock key 05586
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.