Forgóretesz lépcsős nyelvvel horgany krómozott 05576-17501
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Óramutató járásával megegyező zárási folyamat
- A meghúzási út fokozatosan, max. 9,5 mm-ig növelhető 270°-os maximális elfordulási szög mellett
Sales unit
11,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Version 1
with stepped cam
Main
material
zinc
Main
colour
chromed
A
50 -9,5
Actuation
square 7 mm
L
50
S
max.
40
UNSPSC Code
31161544
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
Description
Anyag
Ház, működtetés és nyelv, cinkprésöntvény.
Anya, acél. Lapos tömítés, gumi.
Anya, acél. Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Nyelv, nyers. Anya, horganyzott.
Nyelv, nyers. Anya, horganyzott.
További információk
A lépcsős nyelvű forgóreteszeket főként ajtóknál és házaknál alkalmazzák, amelyek a tömítések nagyobb felületi nyomását igényelik. Jobb- és baloldalt is használható. A zárási folyamat mindig az óramutató járásával megegyező irányban történik. A meghúzási út lépcsőnként max. 9,5 mm-rel növelhető, 270°-os maximális forgásszög mellett.
Víz és por ellen védett (IP65).
Víz és por ellen védett (IP65).
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
1) O-gyűrű
2) Adapter
a) négyszögű, 7 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
1) O-gyűrű
2) Adapter
Accessory
Dugókulcs 05586
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.