text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Quarter turn lock
Main material
zinc
Surface finish body
chromed
Component material
zinc
Surface finish component
powder-coated
Component colour
black
H=Height
13,5
S=Max. wall thickness
5
Actuation
lockable grip
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház és működtetés, cinkprésöntvény.
Anya, sárgaréz. O-gyűrű, NBR, lapos tömítés, CR.
Kivitel
Ház, krómozott. Működtetés, fekete porszórt.
Anya, horganyzott.
További információk
Rezgésálló forgóretesz végállás reteszeléssel. Jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal és belső forgáskorlátozással. A forgóretesz előszerelhető (kisebb A méret és nagyobb ajtóvastagság esetén csak korlátozásokkal lehetséges).

Víz és por ellen védett (IP65) O-gyűrű és lapos tömítés révén.

A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (2233-as zártípus).

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelvek forgóreteszhez, kompakt, acél 05563.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak