text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
lezárható
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
krómozott
D=átmérő
32
H=Magasság
50
S=Max. falvastagság
40
SW=kulcsnyílás
27
B
19
B1
8,1
H2
4
H3
4
Működtetés
kulcs generálkulcs
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Ház és működető cinkprésöntvényből.
Anya, acél.
Nyelv acélból.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
Anya, horganyzott.
Nyelv, horganyzott.
További információk
Zárható forgóretesz, jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve építhető be (kivéve amelyek lefelé hajlított nyelvvel rendelkeznek).
Nemesacél hengerburkolattal és porvédővel.

A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zár azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
Accessory
Nyelvek, acél, ütközővel 05564-15.
Kulcsok a forgóreteszhez 05586.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak