Quarter turn lock long zinc chromed 05568-87401
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP65 védettségi fokozat
- Előszerelve beépíthető, jobb- vagy baloldalt használható
- Működtetés: 8 mm négyszög, horony, 3 mm kéttollú
Mennyiségi egység
10,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
krómozott
H=Magasság
40
S=Max. falvastagság
18
SW=kulcsnyílás
27
Működtetés
Háromszög 7 mm
UNSPSC Code
31161544
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Housing and actuator die-cast zinc.
Version
Housing and actuator chrome-plated.
Note
Rating IP65. This is achieved using an additional O-ring underneath the actuator and a flat seal attached to the housing. The quarter-turn lock can be installed pre-assembled.
Please order the required tongue separately. Every tongue can be combined with this housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Please order the required tongue separately. Every tongue can be combined with this housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
Actuation:
a) square 8 mm
b) slit
c) double lug 3 mm
d) triangle 7 mm
a) square 8 mm
b) slit
c) double lug 3 mm
d) triangle 7 mm
Accessory
Key 05586.
Tongue for steel quarter-turn lock 05569.
Tongue for steel quarter-turn lock 05569.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.