text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
krómozott
H=Magasság
50
S=Max. falvastagság
18
SW=kulcsnyílás
27
Működtetés
hornyos
UNSPSC Code
31161544
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
Ház és működető cinkprésöntvényből.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
További információk
Védettség IP65. Ez a működtető alatti kiegészítő O-gyűrűvel és a házra felhabosított lapos tömítéssel érhető el. A forgóretesz előszerelten beépíthető.

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszög, 8 mm
b) horony
c) dupla toll, 3 mm
d) háromélű 7 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak