text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Alaptest anyaga
horgany
H=Magasság
18,5
S=Max. falvastagság
7
SW=kulcsnyílás
27
Működtetés
T-fogantyú
UNSPSC Code
27111705
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
Ház és anya, cinkprésöntvény.
T-fogantyú, műanyag (PA6 GF 30).
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és anya, krómozott.
T-fogantyú, fekete.
További információk
Forgóreteszek T-fogantyúval. Jobbról és balról is használható, 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előre felszerelve is beépíthető. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.

Az IP65 szerint víz- és porálló.

Ezt a zárható forgóreteszt 2 kulccsal szállítjuk. A kulcs mindkét állásban (zárt és nyitott) kihúzható. A zárás egyforma zárású, ami azt jelenti, hogy minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (Euro 5333 kulcs).

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak