Forgóretesz nemesacél A4 05561-02-8613
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 szerint víz- és porálló
- 1.4401 és 1.4301 nemesacél
- Működtetés: 6 mm négyszög vagy horony
Sales unit
18,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quarter turn lock
Main
material
stainless steel A4
D=diameter
20
H=Height
13,5
S=Max. wall thickness
5
Actuation
triangle 6.5 mm
Steel code
1.4401
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
forgóretesz 1.4401 nemesacélból.
Nyelv 1.4301 nemesacélból.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható. Jobb és bal oldalon is használható. Az IP65 szerint víz- és porálló az EN 60529 szerint.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszög, 6,5 mm
1) O-gyűrű
2) Lapos tömítés
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszög, 6,5 mm
1) O-gyűrű
2) Lapos tömítés
Accessory
Dugókulcs 05586
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.