text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Alaptest anyaga
nemesacél A4
D=átmérő
20
H=Magasság
13,5
S=Max. falvastagság
5
Acélkulcs
1.4401
Működtetés
négyszög, 6 mm
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
forgóretesz 1.4401 nemesacélból.

Nyelv 1.4301 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható. Jobb és bal oldalon is használható. Az IP65 szerint víz- és porálló az EN 60529 szerint.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 6 mm
b) hornyos
c) háromszög, 6,5 mm

1) O-gyűrű
2) Lapos tömítés
Accessory
Dugókulcs 05586
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak