text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
hosszított ház
Alaptest anyaga
nemesacél
D=átmérő
28
H=Magasság
36
S=Max. falvastagság
26
Acélkulcs
1.4305
Működtetés
négyszög, 8 mm
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház nemesacél 1.4305.

Működtetés és rögzítőanya nemesacél 1.4404.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható. Jobb és baloldalt is használható. IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszög 7 mm
b) négyszög 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) keresztfogantyú
d) háromszög 7 mm

1) O-gyűrű
2) lapos tömítés
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought