Forgóretesz higiéniai területre nemesacél 05595-60186
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 69K szerint víz- és porálló
- Polírozott felület, tisztításra és szennyezésre érzéketlen
- 1.4305 nemesacél
Mennyiségi egység
20,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
higiéniai területre
Alaptest
anyaga
nemesacél
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
SW=kulcsnyílás
27
Acélkulcs
1.4305
Működtetés
kétlapú
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
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz nemesacélból 13 mm-es nyílású kulccsal történő működtetéssel DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* és a BG szerinti higiéniai követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz, az IP69K szerint víz és por ellen védett. A lekerekített alaknak, a polírozott felületeknek és alkalmazott anyagoknak köszönhetően különösen érzéketlen a tisztításra és a szennyeződésre. A forgóretesz és az ajtó közötti tömítés a forgóretesz-ház alsó oldalára elveszíthetetlenül elhelyezett PUR-hab tömítés alkalmazásával történik.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Dugókulcs 05586-04.
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05569.
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05569.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.