text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 2
lezárható
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
krómozott
D=átmérő
28
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
SW=kulcsnyílás
27
B
19
B1
8,1
H2
6,3
H3
4
Működtetés
kulcs generálkulcs
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház és működető cinkprésöntvényből.
Anya, cink.
Kivitel
Ház és működető krómozott.
Csupasz anya.
További információk
Zárható forgóretesz, jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve szerelhető be.
A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanya kivitelű.
Nemesacél hengerburkolattal és porvédővel.

A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zár azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelvek, acél, ütközővel 05564-15.
Kulcsok a forgóreteszhez 05586.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak