text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
Fire services
DIN
DIN 14925
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
krómozott
D=átmérő
45
H=Magasság
26,1
S=Max. falvastagság
4
SW=kulcsnyílás
42
H1
35,6
H2
3
Működtetés
Tűzoltózár DIN14925
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
Kezelő és ház, cinkprésöntvény.
Anya, acél.
Kivitel
Kezelő és ház krómozott.
Anya, horganyzott.
További információk
Forgóretesz tűzoltásnál történő használathoz.
Ajtóvastagságok 0-tól 4 mm-ig.
Jobb- és baloldalon is alkalmazható 90° fokos zárási úttal.

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Működési mód
A zárat csak szakemberek tudják kinyitni. Kulcsként alkalmazhatók a tűzoltófejsze emelőkaros éle, DIN 14924, az A és B hidránskulcsok, DIN 3223, valamint a BC körmöskulcs, DIN 14822-1.
Accessory
Nyelv, acél 05570 vagy nemesacél 05578-12 ütköző nélkül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak