text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Dugókulcs
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
krómozott
S=Max. falvastagság
7
SW=kulcsnyílás
27
UNSPSC Code
27111705
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
Ház, működtető, anya és kulcs, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és működtető, krómozott vagy fekete porbevonatú.
Kulcs, krómozott.
További információk
Biztonsági forgóretesz rugós nyelvvel. Jobbról és balról is használható, 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előre felszerelve is beépíthető. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.

Az IP65 szerint víz- és porálló.

A kulcsot külön kell megrendelni. A zár csak speciális kulccsal nyitható és zárható. A kulcs csak zárt állásban húzható ki. Nyitott zár esetén a kulcs keresztfogantyúként szolgál.

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
1) A kulcs zárt helyzetben húzható ki
2) A kulcs nyitott helyzetben nem húzható ki
Accessory
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought