Secure quarter-turn lock zinc chromed 05578-01-181
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- Rugós csapágyazású nyelv, minden nyelv minden házzal kombinálható
- A kulcs csak zárt állásban húzható ki
- víz- és porálló
Mennyiségi egység
€3.22
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Secure quarter-turn lock
Main
material
zinc
Surface finish
body
chromed
H=Height
18,5
S=Max. wall thickness
7
SW=key width
27
Actuation
key
UNSPSC Code
27111705
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
Material
Housing, actuator, nut and key die-cast zinc.
Flat seal rubber.
Flat seal rubber.
Version
Housing and actuator chrome-plated or black powder-coated.
Key chrome-plated.
Key chrome-plated.
Note
Security quarter turn lock with spring-loaded tongue. Right or left deployment. The lock can be installed pre-assembled. The fastening nut is an earthing nut with teeth one side.
Water and dust tight according to IP65.
Please order key separately. Lock can only be opened and closed with a specific key. The key can only be removed in the closed position. With an open lock the key acts as a grip.
Please order the desired tongue type separately. Every tongue can be combined with every housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Water and dust tight according to IP65.
Please order key separately. Lock can only be opened and closed with a specific key. The key can only be removed in the closed position. With an open lock the key acts as a grip.
Please order the desired tongue type separately. Every tongue can be combined with every housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
1) Key can be pulled out when locked
2) Key cannot be pulled out when open
2) Key cannot be pulled out when open
Accessory
Tongue for steel quarter-turn lock 05569.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.