Anyag
Ház, működtető, anya és kulcs, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, gumi.
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és működtető, krómozott vagy fekete porbevonatú.
Kulcs, krómozott.
Kulcs, krómozott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, működtető, anya és kulcs, cinkprésöntvény.
Lapos tömítés, gumi.
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház és működtető, krómozott vagy fekete porbevonatú.
Kulcs, krómozott.
Kulcs, krómozott.
További információk
Biztonsági forgóretesz rugós nyelvvel. Jobbról és balról is használható, 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előre felszerelve is beépíthető. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.
Az IP65 szerint víz- és porálló.
A kulcsot külön kell megrendelni. A zár csak speciális kulccsal nyitható és zárható. A kulcs csak zárt állásban húzható ki. Nyitott zár esetén a kulcs keresztfogantyúként szolgál.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Az IP65 szerint víz- és porálló.
A kulcsot külön kell megrendelni. A zár csak speciális kulccsal nyitható és zárható. A kulcs csak zárt állásban húzható ki. Nyitott zár esetén a kulcs keresztfogantyúként szolgál.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
1) A kulcs zárt helyzetben húzható ki
2) A kulcs nyitott helyzetben nem húzható ki
2) A kulcs nyitott helyzetben nem húzható ki
Accessory
Nyelv a forgóreteszhez, acél 05569.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.