text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztonsági forgóretesz
Kivitel 1
Jobbra
Alaptest anyaga
nemesacél
D=átmérő
30
H=Magasság
18
Acélkulcs
1.4401
Működtetés
kéttollú, 5 mm
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél 1.4401.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A biztonsági forgóretesz, beépített blokkoló elemnek köszönhetően, nagy érintkezési nyomás mellett is rezgésálló és vibrációálló a DIN 43668 szerint. A megfelelő kulcs nélküli működtetés nem lehetséges. A kulcs csak a zárt pozícióban távolítható el. Forgóretesz szerelvény előszerelt. Jobbos kivitel = az óramutató járásával ellentétes irányban záródó. Balos kivitel = az óramutató járásával megegyező irányban záródó. IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Önbiztosító csavar

Működtető:
a) dupla toll, 5 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought