text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
lefelé hajlított
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
A H=18 esetében
34
A H=30 esetében
46
A H=50 esetében
66
B=Szélesség
19
L=nyelvhossz
45
B1
8,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K2216, K2217
Megfelel a norelem forgóretesznek
05564-10, 05564-14
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
*A mm-ben, ház hosszak H=18 mm, H=30 mm és H=50 mm.
Accessory
Forgóretesz, cink, zárható 05564-10.
Forgóretesz, cink, zárható, hosszú kivitel 05564-14.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak