Tongue with stop steel galvanised 05569-145X300
Mennyiségi egység
0,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyelv
Kivitel 1
ütközővel
Kivitel 2
lefelé hajlított
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
A H=18 esetében
30
A H=24 esetében
36
A H=30 esetében
42
A H=40 esetében
52
A H=50 esetében
62
B=Szélesség
19,5
L=nyelvhossz
45
B1
8,1
Megfelel a KIPP forgóretesznek
K1113, K2406, K2412
Megfelel a norelem forgóretesznek
05568, 05567, 05572, 05573
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
*A méret A mm-ben a H=18 mm, H=24 mm, H=30 mm, H=40 mm és H=50 mm házhosszúságok esetében.
A kihajtható fogantyúknál a házhosszúság H a kihajtható fogantyúból és az adapterből vagy a kihajtható fogantyúból és a rúdzárból tevődik össze.
A kihajtható fogantyúknál a házhosszúság H a kihajtható fogantyúból és az adapterből vagy a kihajtható fogantyúból és a rúdzárból tevődik össze.
Rajzi hivatkozás
1) Forgóretesz
2) Kihajtható fogantyú
2) Kihajtható fogantyú
Accessory
Quarter-turn lock, zinc, long version 05568.
Swivel grip 05600-01.
Swivel grip 05600-02.
Swivel grip 05600-03.
Swivel grip 05600-04.
Swivel grip 05600-05.
Swivel grip 05600-06.
Swivel grip 05600-01.
Swivel grip 05600-02.
Swivel grip 05600-03.
Swivel grip 05600-04.
Swivel grip 05600-05.
Swivel grip 05600-06.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.