{"product":{"productId":"agid.36856","price":3.2,"name":"Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél rugós kengyellel és integrált hosszkiegyenlítővel, 500 N-ig, rejtett csavarfuratokkal, B alak"},"currency":"EUR"}
- Egyszerű zárási technológia burkolatokhoz és konténerekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, tartálygyártás
- A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők
- Véletlen oldás ellen biztosíthatók vagy plombálhatók
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
A rugós kengyellel rendelkező békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki. A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki. A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Rajzi hivatkozás
A alak: beépített rugóval (max. +4 mm)
B alak: beépített csavarral a kézi beállításhoz (max. +4 mm)
B alak: beépített csavarral a kézi beállításhoz (max. +4 mm)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.