{"product":{"productId":"agid.36856","price":2.65,"name":"Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél rugós kengyellel és integrált hosszkiegyenlítéssel, 500 N-ig, rejtett csavarfuratokkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
Elektropolírozott nemesacél.
Több
Kevesebbet
Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél rugókengyellel és integrált hosszkiegyenlítővel, 500 N-ig, rejtett csavarfuratokkal, A alak
kezdet
2,65 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Békaszájszorítók, acél vagy nemesacél rugós kengyellel és integrált hosszkiegyenlítővel, 500 N-ig, rejtett csavarfuratokkal, B alak
kezdet
3,20 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
A rugós kengyellel rendelkező békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki. A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki. A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Rajzi hivatkozás
A alak: beépített rugóval (max. +4 mm)
B alak: beépített csavarral a kézi beállításhoz (max. +4 mm)
B alak: beépített csavarral a kézi beállításhoz (max. +4 mm)