text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Elektropolírozott nemesacél.
További információk
A rugós kengyellel rendelkező békaszájszorítók csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A holtpont túllépésével rezgésmentesen tartanak.
A rögzítőerőt a rugós kengyel megfeszítése fejti ki. A békaszájszorítók felcsavarozhatók vagy felszegecselhetők.
Rajzi hivatkozás
A alak: beépített rugóval (max. +4 mm)
B alak: beépített csavarral a kézi beállításhoz (max. +4 mm)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak