Tartókötél nemesacél fémtiszta 03199-22001
- Műanyag köpeny
- Rugalmas használat
- Üzemi hőmérséklet +80 °C
Mennyiségi egység
2,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartókötél
Alak
C
Alaktípus
karikával
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
alumínium
D = a kötél átmérője
1,6
L=Hossz
200
Acélkulcs
1.4301
Anyag
Rögzítőelem
Alumínium
Anyag
Szorító
Alumínium
Felület
Rögzítőelem
fémtiszta
Felület
Szorító
fémtiszta
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A tartókötelek a készülékeken vagy berendezéseken lévő laza alkatrészek elveszés elleni biztosítására szolgálnak. A különböző kivitelek a legkülönbözőbb csatlakozási és mozgatási módokat teszik lehetővé.
Különösen nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült tartóköteleket javasoljuk.
Különösen nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült tartóköteleket javasoljuk.
Anyag
Rögzítőelem, alumínium:
Tartókötél, nemesacél 1.4301.
Kapocs, alumínium.
Rögzítőelem, nemesacél A2:
Tartókötél, nemesacél 1.4301.
Kapocs, nemesacél 1.4301.
Rögzítőelem, nemesacél A4:
Tartókötél, nemesacél 1.4401.
Kapocs, nemesacél 1.4401.
Kivitel
Rögzítőelem, alumínium:
Tartókötél fémtiszta, vagy átlátszó műanyag bevonattal.
Kapocs fémtiszta.
Rögzítőelem, nemesacél A2:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó vagy fekete.
Kapocs, fémtiszta vagy fekete.
Rögzítőelem, nemesacél A4:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó.
Kapocs fémtiszta.
Tartókötél fémtiszta, vagy átlátszó műanyag bevonattal.
Kapocs fémtiszta.
Rögzítőelem, nemesacél A2:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó vagy fekete.
Kapocs, fémtiszta vagy fekete.
Rögzítőelem, nemesacél A4:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó.
Kapocs fémtiszta.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Accessory
A tartókötéllel és a kulcskarikával 03199 golyósretesz-csapok 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, valamint rögzítő csapok 03195, 03412 biztosíthatók elveszítés ellen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.