text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tether cable
Form
B
Form definition
with crimp terminal
Main material
stainless steel
Surface finish body
plastic cover
Main colour
transparent
Component material
stainless steel
D=rope diameter
1,6
L=Length
300
D1
9,3
Material
stainless steel A2
Material
Stainless steel
Steel code
1.4301
Surface finish
bright
Surface finish
bright
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
Description

Termékleírás
A tartókötelek a készülékeken vagy berendezéseken lévő laza alkatrészek elveszés elleni biztosítására szolgálnak. A különböző kivitelek a legkülönbözőbb csatlakozási és mozgatási módokat teszik lehetővé.
Különösen nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült tartóköteleket javasoljuk.
Anyag

Rögzítőelem, alumínium.
Tartókötél, nemesacél 1.4301.
Kapocs és kábelsaru, alumínium.

Rögzítőelem, nemesacél A2.
Tartókötél, nemesacél 1.4301.
Kapocs és kábelsaru, nemesacél 1.4301.

Rögzítőelem, nemesacél A4.
Tartókötél, nemesacél 1.4401.
Kapocs és kábelsaru, nemesacél 1.4401.

Kivitel
Rögzítőelem, alumínium:
Tartókötél fémtiszta, vagy átlátszó műanyag bevonattal.
Kapocs és kábelsaru, fémtiszta.

Rögzítőelem, nemesacél A2:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó vagy fekete.
Kapocs, fémtiszta vagy fekete.
Kábelsaru, fémtiszta vagy feketére passzivált.

Rögzítőelem, nemesacél A4:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó.
Kapocs és kábelsaru, fémtiszta.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Accessory
A tartókötéllel és a kulcskarikával 03199 golyósretesz-csapok 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, valamint rögzítő csapok 03195, 03412 biztosíthatók elveszítés ellen.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought