text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartókötél
Alak
B
Alaktípus
kábelsaruval
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
műanyag bevonattal
Alaptest színe
átlátszó
Komponens anyaga
nemesacél
D = a kötél átmérője
1,6
L=Hossz
100
Acélkulcs
1.4401
Anyag Rögzítőelem
nemesacél A4
Anyag Szorító
Nemesacél
D1
9,3
Felület Rögzítőelem
fémtiszta
Felület Szorító
fémtiszta
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
A tartókötelek a készülékeken vagy berendezéseken lévő laza alkatrészek elveszés elleni biztosítására szolgálnak. A különböző kivitelek a legkülönbözőbb csatlakozási és mozgatási módokat teszik lehetővé.
Különösen nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült tartóköteleket javasoljuk.
Anyag

Rögzítőelem, alumínium.
Tartókötél, nemesacél 1.4301.
Kapocs és kábelsaru, alumínium.

Rögzítőelem, nemesacél A2.
Tartókötél, nemesacél 1.4301.
Kapocs és kábelsaru, nemesacél 1.4301.

Rögzítőelem, nemesacél A4.
Tartókötél, nemesacél 1.4401.
Kapocs és kábelsaru, nemesacél 1.4401.

Kivitel
Rögzítőelem, alumínium:
Tartókötél fémtiszta, vagy átlátszó műanyag bevonattal.
Kapocs és kábelsaru, fémtiszta.

Rögzítőelem, nemesacél A2:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó vagy fekete.
Kapocs, fémtiszta vagy fekete.
Kábelsaru, fémtiszta vagy feketére passzivált.

Rögzítőelem, nemesacél A4:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó.
Kapocs és kábelsaru, fémtiszta.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Accessory
A tartókötéllel és a kulcskarikával 03199 golyósretesz-csapok 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, valamint rögzítő csapok 03195, 03412 biztosíthatók elveszítés ellen.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak