Tartókötél nemesacél átlátszó műanyag bevonattal 03199-43002
- Műanyag köpeny
- Rugalmas használat
- Üzemi hőmérséklet +80 °C
Mennyiségi egység
2,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartókötél
Alak
E
Alaktípus
füllel
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
műanyag bevonattal
Alaptest
színe
átlátszó
Komponens
anyaga
nemesacél
D = a kötél átmérője
1,6
L=Hossz
300
Acélkulcs
1.4301
Anyag
Rögzítőelem
nemesacél A2
Anyag
Szorító
Nemesacél
Felület
Rögzítőelem
fémtiszta
Felület
Szorító
fémtiszta
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A tartókötelek a készülékeken vagy berendezéseken lévő laza alkatrészek elveszés elleni biztosítására szolgálnak. A különböző kivitelek a legkülönbözőbb csatlakozási és mozgatási módokat teszik lehetővé.
Különösen nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült tartóköteleket javasoljuk.
Különösen nagy korrózióállósági követelmények esetében az A4 nemesacélból készült tartóköteleket javasoljuk.
Anyag
Rögzítőelem, alumínium:
Tartókötél, nemesacél 1.4301.
Kapocs, alumínium.
Kötlemez, nemesacél 1.4301.
Rögzítőelem, nemesacél A2:
Tartókötél, nemesacél 1.4301.
Kapocs és kötlemez, nemesacél 1.4301.
Rögzítőelem, nemesacél A4:
Tartókötél, nemesacél 1.4401.
Kapocs és kötlemez, nemesacél 1.4401.
Kivitel
Rögzítőelem, alumínium:
Tartókötél fémtiszta.
Kapocs és kötlemez, fémtiszta.
Rögzítőelem, nemesacél A2:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó vagy fekete.
Kapocs, fémtiszta vagy fekete.
Kötlemez, fémtiszta vagy feketére passzivált.
Rögzítőelem, nemesacél A4:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó.
Kapocs és kötlemez, fémtiszta.
Tartókötél fémtiszta.
Kapocs és kötlemez, fémtiszta.
Rögzítőelem, nemesacél A2:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó vagy fekete.
Kapocs, fémtiszta vagy fekete.
Kötlemez, fémtiszta vagy feketére passzivált.
Rögzítőelem, nemesacél A4:
Tartókötél műanyag bevonattal, átlátszó.
Kapocs és kötlemez, fémtiszta.
Kullanım
Különálló szerszámok vagy egyéb szerkezeti elemek rögzítése készülékeken és berendezéseken.
Hőmérséklet-tartomány
max. 80 °C.
Accessory
A tartókötéllel és a kulcskarikával 03199 golyósretesz-csapok 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422, valamint rögzítő csapok 03195, 03412 biztosíthatók elveszítés ellen.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.