Tartóelem nemesacél fémtiszta 03099-12201
- Szerelési segédeszköz tolózárhoz és rögzítő csaphoz
Mennyiségi egység
22,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartóelem
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M20x1,5
Acélkulcs
1.4305
D2
46
D3
5,5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
Méret
3
S
15
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Rögzítő csapként is használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.