text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Tartóelem
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
D1=Menet
M16
D2
46
D3
5,5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
S
15
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Rögzítő csapként is használhatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought