text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartóelem
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Menet
M12x1,5
Acélkulcs
1.4305
D2
36
D3
5,5
D4
10
K
24
L1
25
L3
10
Méret
2
S
12
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Rögzítő csapként is használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak