Tartóelem acél 03099-116
- Szerelési segédeszköz tolózárhoz és rögzítő csaphoz
Mennyiségi egység
10,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartóelem
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
D1=Menet
M16
D2
46
D3
5,5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
S
15
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Rögzítő csapként is használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.