Tartóelem alumínium fekete 03099-4101
- Szerelési segédeszköz tolózárhoz és rögzítő csaphoz
Mennyiségi egység
3,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartóelem
Alak
B
Alaktípus
rögzítőfurat, merőleges a menetre
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
fekete
D1=Menet
M10x1
A
24
B
12
D2
5,5
D3
10
H
26
H1
13
L
36
T
5,5
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
3.2163 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok és rögzítő csapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Hengeresfejű csavarokkal (DIN 912 / ISO 4762) használható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.