text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartóelem
Alak
B
Alaktípus
rögzítőfurat, merőleges a menetre
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest színe
fekete
D1=Menet
M8x1
A
20
B
10
D2
4,5
D3
8
H
21
H1
10
L
30
T
4,5
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
3.2163 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
A tartóelemek szerelési segédeszközként szolgálnak a rögzítőcsapok és rögzítő csapok számára, és kiterjesztik azok alkalmazási területét. Hengeresfejű csavarokkal (DIN 912 / ISO 4762) használható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak