Távtartó gyűrű nemesacél fémtiszta 03089-91217081
- Rögzítő csap tartozékok
- Beállítás az optimális távolság érdekében
Mennyiségi egység
0,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Távtartó gyűrű
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
17
D=rögzítőstift átmérő
12
L=magasság
8
Acélkulcs
1.4305
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4305 vagy 1.4404.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A távtartó gyűrűkkel az adott alkalmazáshoz szükséges becsavarási hosszhoz (falvastagság) igazíthatók a rögzítő csapok menethosszai.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsap
2) Távtartó gyűrű
2) Távtartó gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.