text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó gyűrű
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
14
D=rögzítőstift átmérő
10
L=magasság
4
Acélkulcs
1.4305
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4305 vagy 1.4404.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A távtartó gyűrűkkel az adott alkalmazáshoz szükséges becsavarási hosszhoz (falvastagság) igazíthatók a rögzítő csapok menethosszai.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsap
2) Távtartó gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak