text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Távtartó gyűrű
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
19
D=belső átmérő
16
H=Magasság
5
UNSPSC Code
31162800
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
A nyomó-szorító reteszekkel kombinálva a nyomó-szorító reteszek különböző, 3 és 5 mm közötti lemezvastagsághoz alkalmazhatók. Lásd a szerelési rajzot.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
1) lemez
2) nyomó-szorító retesz
3) távtartó gyűrű
Accessory
03192-15 nyomó-szorító reteszek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak