Rögzítő készlet vékony falú munkadarabokhoz nemesacél fémtiszta 03094-10-116140
- Vékony falú alkatrészekhez
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
9,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő készlet
Kivitel 1
vékony falú munkadarabokhoz
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Menet
M16x1,5
D2=Külső átmérő
22
D3=Rögzítőfurat
18
D=átmérő
17,8
L3=falvastagság
3,5-4,5
SW=kulcsnyílás
22
T =rögzítési hossz
4
L
6
L1
2
L2
12
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő készletek vékony falú alkatrészekhez például rögzítőcsapok lemezekre történő rögzítésére alkalmazhatók.
Anyag
Automataacél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.